Anti-vibration pads |
Yes |
Aplikace |
MBP HBP |
Barva |
Blue (standard) |
Capacity regulator |
No |
Chladivo (Chladiva) |
R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R134a R404A R407A |
Contain batteries |
No |
Description |
Compressor HGX34e/315-4 S |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection size [mm] |
22 mm |
Family |
HG/HA compressors |
Frequency Hz |
50 |
Fáze |
3 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID |
16064 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX34e/315-4 S |
Název produktu |
Reciprocating compressor HG |
Ochrana motoru |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
110-240V AC |
Označení typu |
HGX34e/315-4 S |
Produktová skupina |
Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma |
No |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
28 mm |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 1/8 in |
Technologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Terminal box reduced/steel TB |
No |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ |
HGX34e |
Typ oleje |
BOCKlub E55 |
Třída IP |
IP66 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Výlec |
4 |
Výtlak- rozměr připojení[in] |
7/8 in |
Značení |
BOCK |