BOCK, HGX56e/995-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2530

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14939

Інформація про продукт

Вага брутто 233.532 Kilogram
Bага нетто 211.732 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162628218

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Discharge connection size [mm] 35 мм
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14939
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX56e/995-4
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 мм
Thermal protection thermostat No
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 3/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP 66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)56/….series
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
Позначення типу HGX56e/995-4
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Родина HG/HA compressors
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 2 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX56e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407A
Циліндр 6

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality