Anti-vibration pads |
No |
Contain batteries |
Ні |
Discharge connection size [mm] |
12 мм |
Family |
HG/HA compressors |
Frequency Hz |
50 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE |
Ні |
Legacy BOCK ID |
14551 |
Max pressure (PS) - high side |
28 бар |
Max pressure (PS) - low side |
19 бар |
Model number |
HGX12P/75-4 S |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
110-240V AC |
Suction connection size [mm] |
16 мм |
Terminal box reduced/steel TB |
No |
Thermal protection thermostat |
No |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Група продукції |
Semi-hermetic compressors |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Застосування |
MBP HBP |
Захист двигуна |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP |
IP66 |
Колір |
Blue (standard) |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Марка |
BOCK |
Назва виробу в досьє SCIP |
HG(X)12/…. - series |
Назва продукту |
Reciprocating compressor HG |
Напруга живлення компресора [В] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Номер досьє SCIP |
bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0 |
Опис |
Compressor HGX12P/75-4 S |
Позначення типу |
HGX12P/75-4 S |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
5/8 дюйм |
Стандарт дозволу |
No |
Технологія |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Тип |
HGX12P |
Тип оливи |
BOCKlub E55 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R134a R513A |
Циліндр |
2 |