BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor
097C2151
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14417
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14417
Brutto hmotnost | 375.192 Kilogram |
Čistá hmotnost | 316.292 Kilogram |
Objem | 657.816 Liter |
EAN | 5715162615805 |
Brutto hmotnost | 375.192 Kilogram |
Čistá hmotnost | 316.292 Kilogram |
Objem | 657.816 Liter |
EAN | 5715162615805 |
Anti-vibration pads | No |
Aplikace | LBP |
Barva | Blue (standard) |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Contain batteries | No |
Description | Compressor HGZX7/2110-4 R404A/R507 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Family | HGZ Two-stage Compressors |
Frequency Hz | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 14417 |
Liquid Subcooler | Enclosed |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/2110-4 R404A/R507 |
Název produktu | Reciprocating compressor HGZ |
Ochrana motoru | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | HGZX7/2110-4 R404A/R507 |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
SCIP dossier no. | 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7 |
SCIP dossier product name | HG(Z)(X)7/…. – series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | HGZX7 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Třída IP | IP65 |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Výlec | 6 |
Výtlak- rozměr připojení[in] | 1 3/8 in |
Značení | BOCK |
Anti-vibration pads | No |
Aplikace | LBP |
Barva | Blue (standard) |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Contain batteries | No |
Description | Compressor HGZX7/2110-4 R404A/R507 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Family | HGZ Two-stage Compressors |
Frequency Hz | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 14417 |
Liquid Subcooler | Enclosed |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/2110-4 R404A/R507 |
Název produktu | Reciprocating compressor HGZ |
Ochrana motoru | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | HGZX7/2110-4 R404A/R507 |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
SCIP dossier no. | 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7 |
SCIP dossier product name | HG(Z)(X)7/…. – series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | HGZX7 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Třída IP | IP65 |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Výlec | 6 |
Výtlak- rozměr připojení[in] | 1 3/8 in |
Značení | BOCK |