BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2121

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14415

Інформація про продукт

Вага брутто 364.955 Kilogram
Bага нетто 306.055 Kilogram
Об'єм 657.816 Liter
EAN 5715162616109

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 35 мм
Family HGZ Two-stage Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Enclosed
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGZX7/1620-4 R404A/R507
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Suction connection size [mm] 54 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 3/8 дюйм
Застосування LBP
Захист двигуна MP10 230V AC
Клас IP IP65
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(Z)(X)7/…. – series
Назва продукту Reciprocating compressor HGZ
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
Опис Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
Позначення типу HGZX7/1620-4 R404A/R507
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 2 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Two-stage compressor
Тип HGZX7
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R404A
Циліндр 6

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality