BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor

097C2116

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14413

Інформація про продукт

Вага брутто 369.252 Kilogram
Bага нетто 310.352 Kilogram
Об'єм 657.816 Liter
EAN 5715162616154

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 35 мм
Family HGZ Two-stage Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 14413
Liquid Subcooler Mounted
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGZ7/1860-4 R22
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Suction connection size [mm] 54 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 3/8 дюйм
Застосування LBP
Захист двигуна MP10 230V AC
Клас IP IP65
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва продукту Reciprocating compressor HGZ
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Опис Compressor HGZ7/1860-4 R22
Позначення типу HGZ7/1860-4 R22
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 2 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Two-stage compressor
Тип HGZ7
Тип оливи BOCKlub A46
Фаза 3
Холодоагенти R22
Циліндр 6

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality