BOCK, HGX88e/3235-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2077

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 14299

Інформація про продукт

Вага брутто 533.675 Kilogram
Bага нетто 474.775 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616338

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 54 мм
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14299
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX88e/3235-4 S
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 мм
Thermal protection thermostat No
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 2 1/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP 65
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)88/….series
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Позначення типу HGX88e/3235-4 S
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Родина HG/HA compressors
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX88e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
Циліндр 8

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality