BOCK, HGX88e/3235-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2011

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14298

Інформація про продукт

Вага брутто 511.777 Kilogram
Bага нетто 464.777 Kilogram
Об'єм 657.816 Liter
EAN 5715162616994

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 54 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14298
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX88e/3235-4
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Position motor cover Standard
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 2 1/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP 65
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)88/….series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Опис Compressor HGX88e/3235-4
Позначення типу HGX88e/3235-4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX88e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R407A
Циліндр 8

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality