UnoFloor Mixing – Control
088X4618
Stainless steel manifold with shunt, 8 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Stainless steel manifold with shunt, 8 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Вага брутто | 25 Kg |
Bага нетто | 21.5 Kg |
Volume | 100.289 Liter |
EAN | 5702424603380 |
Вага брутто | 25 Kg |
Bага нетто | 21.5 Kg |
Volume | 100.289 Liter |
EAN | 5702424603380 |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold with shunt, 8 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Meetering | Prepared for energy meter |
Number of connections | 2 |
Pressure valve | AB-PM set |
Shunt | FHM-C1 |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Автоматичне балансування | Так |
Адаптивне навчання | Так |
Версія | Left |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
Група продукції | UnoFloors |
Керування | ICON1TM Master controller |
Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.] | 8 |
Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 3 Вт |
Привод | 24V |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
Тип | UnoFloor Mixing – Control |
Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Тренування клапана | Так |
ШИМ (PWM) | Так |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold with shunt, 8 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Meetering | Prepared for energy meter |
Number of connections | 2 |
Pressure valve | AB-PM set |
Shunt | FHM-C1 |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Автоматичне балансування | Так |
Адаптивне навчання | Так |
Версія | Left |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
Група продукції | UnoFloors |
Керування | ICON1TM Master controller |
Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.] | 8 |
Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 3 Вт |
Привод | 24V |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
Тип | UnoFloor Mixing – Control |
Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Тренування клапана | Так |
ШИМ (PWM) | Так |