UnoFloor Basic

088X3107

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center, in white aluzinc steel cabinet, left version

Detalles del producto

Peso bruto 21.9 Kilogram
Peso neto 21 Kilogram
Volumen 84.162 Liter
EAN 5702425243790

 

Actuador 230V
Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Control ICON Wiring center
Description Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center, in white aluzinc steel cabinet, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos UnoFloors
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] 7
Presión nominal primario [bar] 6 bar
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 60 °C
Tipo UnoFloor Basic
Tipo de colector para calefacción por suelo radiante Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Versión Left

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality