Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 24V MC, Головний контролер, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 24, Кількість каналів: 15, На стіну

088U1142

Цей товар знято з продажу.

Головний контролер Danfoss Icon OTA, 24В, 15 каналів, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з TWA 24V, Лише дротові терморегулятри, Безпровідний/Провідний 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 1.476 Kilogram
Bага нетто 1.384 Kilogram
Об'єм 4.221 Liter
EAN 5702424048860

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Автоматичне балансування Так
Адаптивне навчання Так
Використання Upgradeable
Вихідна напруга [В] AC 24 В
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP20
КОД UNSPSC 40101830
Кількість виходів [шт.] 15 шт.
Кількість каналів 15
Макс. кількість приводів 15
Може поліпшуватися до бездротового Так
Монтаж На стіну
Напруга виходу [В] DC 24 В
Напруга живлення [В] 230 В
НЗ/НВ Так
Опис Головний контролер Danfoss Icon OTA, 24В, 15 каналів, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з TWA 24V, Лише дротові терморегулятри
Подвійний режим Так
Потужність на один вихід [Вт] [макс.] 3 Вт
Привод на радіатор Так
Придатний для 24V actuators
Під’єднання головних контролерів [макс.] 3
Регулювання температури Так
Реле котла Так
Реле насоса Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Danfoss Icon™ 24V MC
Тип регулювання опалення Головний контролер
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Wireless/Wired 24V

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality