Для підсилання сигналу Zegbee, монтується безпосередньо в розетку, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з системами Icon24 (+ модуль Zigbee), Icon2 та Ally

088U1131

Для підсилання сигналу Zegbee, монтується безпосередньо в розетку, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з системами Icon24 (+ модуль Zigbee), Icon2 та Ally

Інформація про продукт

Вага брутто 0.1 Kilogram
Bага нетто 0.1 Kilogram
Об'єм 2.632 Liter
EAN 5702425244162

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 м
Використання For range extension
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP20
Кількість каналів 0
Монтаж Вставляється
Напруга живлення [В] 230 В
Опис Для підсилання сигналу Zegbee, монтується безпосередньо в розетку, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з системами Icon24 (+ модуль Zigbee), Icon2 та Ally
Придатний для Remote conrtrol
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Тип регулювання опалення Повторювач сигналу Zigbee
Управляється застосунком Ні
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Інтерфейси Безпровідний

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality