Засоби регулювання підігріву підлоги, Кімнатний терморегулятор, 3.0 В, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1081

Цей товар знято з продажу.

Лише для системи Link, 3.0 В, Живлення 2хАА (3.0 В), Настінний, Безпровідний

Інформація про продукт

Вага брутто 0.21 Kilogram
Bага нетто 0.131 Kilogram
Об'єм 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Адаптивне навчання Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AA 1,5 В
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 м
Безшумна робота Так
Вага елемента живлення 23 г
Визначення розкладу роботи Так
Використання Display
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги доступний Ні
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
К-ть елементів живлення 2
Клас захисту IP IP21
Кнопка зниження температури Ні
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 3 В
НЗ/НВ Так
Обмеження температур Так
Опис Лише для системи Link, 3.0 В, Живлення 2хАА (3.0 В), Настінний
Подвійний режим Ні
Привод на радіатор Так
Придатний для 230V or 24V actuators
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon™ RT wireless
Тип акамулятора чи назва Батарейка АА
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота радіозв’язку [МГц] 868.6 Мгц
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality