ECA 30

087H3200

ECA 30

Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kilogram
Bага нетто 0.14 Kilogram
Об'єм 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Версія монтажу Вертикально, на стіні або врізаним в панель
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Acc - Electronic contr
Довжина магістральної шини [м] 20 м
Дозволи CE
Назва виробу в досьє SCIP ECA 30, 31
Номер досьє SCIP 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
Опис ECA 30
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Споживана потужність [Вт] 1 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC: 2004/108/EC
Викиди: EN 61000-6-3:2007
Стійкість до перешкод: EN 61000-6-1:2007
Директива LVD 2006/95/EC
Ступінь захисту IP20
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -40 °C
Тип ECA 30

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality