CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
Sensor cable length [m] |
200 м |
Вихідне навантаження приводу [ВА] |
15 ВА |
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.] |
65 % |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Electronic controllers |
Довжина кабелю датчика [мм] |
200 мм |
Дозволи |
CE |
Живлення на виході реле [В] змінного струму |
24 В |
Загальні функції |
Функції аварійної сигналізації Тренування циркуляційного насоса Тренування регулювального клапана Пристрій зовнішньої зупинки Захист від замерзання Програма «У відпустці» Мережа типу «Головний – залежний» Захист двигуна Підключення пульту ДК Візуальна реєстрація температури |
Кількість 3-позиційних виходів блока керування двигуном |
3 |
Кількість виходів реле |
6 |
Кількість входів датчика |
10 шт. |
Кількість контурів DHW |
2 |
Кількість контурів накопичувального бака DHW |
1 |
Кількість контурів опалення |
3 |
Кількість насосів |
5 |
Кількість періодів покою за добу |
3 |
Кількість цифрових входів |
4 |
Назва виробу в досьє SCIP |
ECL Comfort 310 and 210 |
Налаштування кривої тепла для контуру опалення |
6 точок Крутість |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
26 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
22 В |
Номер досьє SCIP |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Омічне навантаження на виході реле [А] |
4 А |
Опис |
ECL COMFORT 310/24 В |
Початковий код прикладної програми |
За допомогою ключа прикладної програми ECL |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Системи передачі даних |
Шина зв’язку ECL 485 (негальванічно ізольована) M-Bus Modbus (гальванічно ізольований) |
Споживана потужність [Вт] |
5 Вт |
Стандарт дозволу |
Директива EMC: 2004/108/EC Стійкість до перешкод: EN 61000-6-1:2007 Викиди: EN 61000-6-3:2007 Директива LVD 2006/95/EC EN 60730 |
Ступінь захисту |
IP41 |
Температура зберігання [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура зберігання [°C] [мін.] |
-40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
55 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Тип |
ECL Comfort 310 |
Тип вводу користувача |
Дисплей Поворотно-натискна кругова шкала |
Тип датчиків температури |
Pt 1000, введення, що налаштовується |
Тип дисплея |
ЖК індикатор з точковою матрицею |
Тип цифрових входів |
Можливе підвищення напруги на 12 В |
Тип часового вимикача |
Тиждень |
Функції DHW |
Антибактеріальна програма Автоналаштування Вплив температури зворотної води |
Часовий вимикач резервного живлення [год] |
72 год |
Частота живлення [Гц] |
50 Гц |
Індуктивне навантаження на виході реле [А] |
2 А |