ECL Comfort 296, ЖК індикатор з точковою матрицею, Напруга живлення [В] AC: 207 - 244

087H3000

ECL Comfort 296

Інформація про продукт

Вага брутто 0.604 Kilogram
Bага нетто 0.598 Kilogram
Об'єм 2.189 Liter
EAN 5702428935029

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Sensor cable length [m] 200 м
Вихідне навантаження приводу [ВА] 15 ВА
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electronic controllers
Живлення на виході реле [В] змінного струму 230 В
Загальні функції Функції аварійної сигналізації
Тренування циркуляційного насоса
Тренування регулювального клапана
Пристрій зовнішньої зупинки
Захист від замерзання
Програма «У відпустці»
Мережа типу «Головний – залежний»
Захист двигуна
Підключення пульту ДК
Візуальна реєстрація температури
Кількість 3-позиційних виходів блока керування двигуном 2
Кількість виходів реле 4
Кількість входів датчика 8 шт.
Кількість контурів DHW 1
Кількість контурів накопичувального бака DHW 1
Кількість контурів опалення 2
Кількість насосів 4
Кількість періодів покою за добу 3
Кількість цифрових входів 2
Налаштування кривої тепла для контуру опалення 6 точок
Крутість
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 244 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 207 В
Номер досьє SCIP 6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a
Омічне навантаження на виході реле [А] 4 А
Опис ECL Comfort 296
Початковий код прикладної програми За допомогою ключа прикладної програми ECL
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Системи передачі даних Шина зв’язку ECL 485 (негальванічно ізольована)
M-Bus
Шина зв’язку ECL (негальванічно розв’язана)
Споживана потужність [Вт] 5 Вт
Ступінь захисту IP40
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 45 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ECL Comfort 296
Тип вводу користувача Дисплей
Поворотно-натискна кругова шкала
Тип датчиків температури Pt 1000, введення, що налаштовується
Тип дисплея ЖК індикатор з точковою матрицею
Тип цифрових входів Можливе підвищення напруги на 12 В
Тип часового вимикача Тиждень
Функції DHW Антибактеріальна програма
Автоналаштування
Вплив температури зворотної води
Часовий вимикач резервного живлення [год] 72 год
Частота живлення [Гц] 50 Гц
Індуктивне навантаження на виході реле [А] 2 А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality