Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 150 °C

084Z8121

Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.662 Kilogram
Bага нетто 0.394 Kilogram
Об'єм 2.444 Liter
EAN 5702423098736

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 850 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -200 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1562 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -328 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 150 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Вихід, 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBT 9110
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 9110-000B-D115
Проводи [шт.] 3 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 9110
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Стандартн. в корпусі
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality