CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
Process connection size |
1/2 |
Вставка датчика |
Змінна |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
1.97 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
50 мм |
Допуск елемента датчика |
Клас В |
Діаметр захисної трубки [дюйм] |
0.315 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] |
8 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
200 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
392 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
Кутовий з'єднувач |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Штекер і гніздо |
Елемент датчика [шт.] |
1 шт. |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Кількість клем [шт.] |
3 шт. |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Матеріал з'єднання |
Нержавіюча сталь |
Матеріал захисної трубки |
AISI 316 Ti |
Матеріал технологічного з'єднання |
Нержавіюча сталь |
Назва продукту |
Датчик температури |
Номер досьє SCIP |
1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Опір елем. датчика [Ом] |
100 |
Позначення типу |
MBT 5250-0000-050-220 |
Проводи [шт.] |
2 шт. |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 11 |
Сигнал виходу |
Ohm |
Стандарт електричного підключення |
EN 175301-803-A |
Стандарт елемента датчика |
EN 60751 |
Стандарт з'єднання |
ISO 228 |
Стандарт технологічного з'єднання |
ISO 228-1-A |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
125 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
257 °F |
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель |
Зовнішн. |
Тип |
MBT 5250 |
Тип вставки |
Фіксов. |
Тип елемента датчика |
Pt |
Тип з'єднання |
G |
Тип технологічного з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |