Датчик температури, MBT 153, 8.500 м, Pt, 1000 Ом

084Z6035

Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.302 Kilogram
Bага нетто 0.264 Kilogram
Об'єм 0.68 Liter
EAN 5702423153374

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 335 дюйм
Довжина кабелю [м] 8.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP68
Кількість на формат упаковки 5 шт.
Матеріал захисної трубки AISI 305
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 153-0200-0850
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 153
Тип вставки Змінна
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality