Датчик температури, MBT 5410, Pt

084Z5063

Опір елем. датчика [Ом]: 100

Інформація про продукт

Вага брутто 0.674 Kilogram
Bага нетто 0.599 Kilogram
Об'єм 2.514 Liter
EAN 5702423141630

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 2.36 дюйм
Довжина вставки [мм] 60 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.394 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 10 мм
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 50 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] -50 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Ящик (металевий/пластиковий)
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Матеріал захисної трубки AISI 316 TI
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 5410-000-060-000-G405
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 5410
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Стандарт
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality