Датчик температури, MBT 156, 300 мм, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Клемна колодка, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

Інформація про продукт

Вага брутто 0.157 Kg
Bага нетто 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
EAN 5702423163298

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Датчик температури
Використання для продукту MBT 5116
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 11.81 дюйм
Довжина вставки [мм] 300 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.31 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 600 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1112 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Клемна колодка
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 156-B01-300-0-0000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення 3 клеми
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 156
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality