CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Так |
Process connection size |
1/4 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
10 В |
Вставка датчика |
Фіксов. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
7.9 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
200 мм |
Допуск елемента датчика |
< ± 1% FS |
Діаметр захисної трубки [дюйм] |
0.315 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] |
8 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
200 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
392 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] |
100 °C |
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] |
0 °C |
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] |
32 °F |
Електричне підключення |
Кутовий з'єднувач |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Штекер і гніздо |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Кількість на формат упаковки |
9 шт. |
Матеріал з'єднання |
AISI 316 Ti |
Матеріал захисної трубки |
AISI 316 Ti |
Матеріал технологічного з'єднання |
Нержавіюча сталь |
Назва продукту |
Датчик температури |
Опір елем. датчика [Ом] |
1000 |
Позначення типу |
MBT 5560-0000-0200-10-110 |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір електричного підключення |
Pg 9 |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
EN 175301-803-A |
Стандарт з'єднання |
ISO 228 |
Стандарт технологічного з'єднання |
ISO 228-1-A |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
85 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
185 °F |
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель |
Зовнішн. |
Тип |
MBT 5560 |
Тип вставки |
Фіксов. |
Тип датчика |
Вбудован. |
Тип елемента датчика |
Pt |
Тип з'єднання |
G |
Тип технологічного з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |