Датчик температури, MBT 5116, 250 мм, G, ISO 228-1-A

084Z3261

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Діапазон температур [°C]: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 9

Інформація про продукт

Вага брутто 0.869 Kilogram
Bага нетто 0.634 Kilogram
Об'єм 0.78 Liter
EAN 5702423281015

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Process connection size 3/4
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 9.8 дюйм
Довжина вставки [мм] 250 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Макс.] 0.945 дюйм
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Мін.] 0.551 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] [Макс.] 24 мм
Діаметр захисної трубки [мм] [Мін.] 14 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 600 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1112 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Slim-лінія
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 5116-F001-250-10-0000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 9
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 75 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 167 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 5116
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality