China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Process connection size |
1/4 |
Product Name Description |
Датчик температури |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вставка датчика |
Фіксов. |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
1.1 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
28 мм |
Допуск елемента датчика |
Class A |
Діаметр захисної трубки [дюйм] |
0.12 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] |
3 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
150 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
302 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
AMP Junior Power Timer |
Елемент датчика [шт.] |
1 шт. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Коментарі щодо електричного підключення |
Вбудован. |
Кількість на формат упаковки |
40 шт. |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал захисної трубки |
Brass |
Матеріал технологічного з'єднання |
Латунь |
Номер досьє SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Опір елем. датчика [Ом] |
100 |
Позначення типу |
MBT 3270-00600-028-C0300-000 |
Примітки щодо технологічного з'єднання |
DIN 3852-E |
Проводи [шт.] |
2 шт. |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
2 контакти |
Сигнал виходу |
Ohm |
Стандарт елемента датчика |
EN 60751 |
Стандарт з'єднання |
DIN 3852-E (ISO 228) |
Стандарт технологічного з'єднання |
ISO 228-1-A |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
125 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
257 °F |
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель |
Зовнішн. |
Тип |
MBT 3270 |
Тип вставки |
Фіксов. |
Тип елемента датчика |
Pt |
Тип з'єднання |
G |
Тип технологічного з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |