Датчик температури, EKS 221, 8.500 м, NTC, 10000 Ом

084N3208

null: -50 - 120, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: ТЕРМОПЛАСТИЧНА ГУМА

Інформація про продукт

Вага брутто 0.077 Kilogram
Bага нетто 0.076 Kilogram
Об'єм 0.255 Liter
EAN 5702428171946

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 215.9 дюйм
Довжина кабелю [м] 8.5 м
Допуск елемента датчика ± 1%
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 248 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -58 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -50 °C
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі Кабель датчика
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Маркований виріб Так
Матеріал захисної трубки Thermoplastic rubber
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 10000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 120 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 248 °F
Тип EKS 221
Тип елемента датчика NTC
Тип кабелю ТЕРМОПЛАСТИЧНА ГУМА
Формат упаковки Промислова упаковка
Характеристика елемента NTC 10.000 Ohm/25°C
Ідентичний продукт 084N3209

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality