Датчик температури, EKS 221, 1.500 м, NTC, 10000 Ом

084N3200

null: -50 - 110, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: ТЕРМОПЛАСТИЧНА ГУМА

Інформація про продукт

Вага брутто 0.021 Kilogram
Bага нетто 0.02 Kilogram
Об'єм 0.091 Liter
EAN 5702428171489

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 0.79 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 20 мм
Довжина кабелю [дюйм] 59.06 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Допуск елемента датчика ± 1%
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 110 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 230 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -58 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -50 °C
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP68
Коментарі Кабель датчика
Кількість на формат упаковки 150 шт.
Маркований виріб Так
Матеріал захисної трубки AISI 304
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 10000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 110 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 230 °F
Тип EKS 221
Тип елемента датчика NTC
Тип кабелю ТЕРМОПЛАСТИЧНА ГУМА
Формат упаковки Промислова упаковка
Характеристика елемента NTC 10.000 Ohm/25°C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality