Датчик температури, AKS 21 A, 2.500 м, Pt, 1000 Ом

084N2007

null: -60 - 200, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: Силікон

Інформація про продукт

Вага брутто 0.108 Kilogram
Bага нетто 0.101 Kilogram
Об'єм 0.2 Liter
EAN 5702422053705

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.58 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 40 мм
Довжина кабелю [дюйм] 98.43 дюйм
Довжина кабелю [м] 2.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.23 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 5.8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 392 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -76 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -60 °C
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 36 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 180 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 356 °F
Тип AKS 21 A
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю Силікон
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality