Sensor de temperatura, EKS 111, 6 m, PTC, 1000 Ohm

084N1180

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC

Produkta informācija

Peso bruto 0.182 Kilogram
Peso líquido 0.164 Kilogram
Volume 0.49 Liter
EAN 5702428077439

 

Característica do elemento PTC 990 Ohm/25°C
CE evaluated Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 6 m
Comprimento do cabo [pol.] 236.22 in
Comprimento do tubo de proteção [mm] 30 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 1.18 in
Conex. elétr. CABO COM PINOS
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de medição [°C] [Max] 150 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -55 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 302 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -67 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -30 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Label product Yes
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Produto idêntico 084N1173
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tipo EKS 111
Tipo de elemento do sensor PTC
Tipo do cabo PVC
Tolerância do elemento do sensor ± 1%

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality