Датчик температури, EKS 111, 6.000 м, PTC, 1000 Ом

084N1177

null: -55 - 150, Електричне підключення: AMP, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.182 Kilogram
Bага нетто 0.166 Kilogram
Об'єм 0.569 Liter
EAN 5702428040136

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.18 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 30 мм
Довжина кабелю [дюйм] 236.22 дюйм
Довжина кабелю [м] 6 м
Допуск елемента датчика ± 1%
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -55 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 302 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -67 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -30 °C
Електричне підключення AMP
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Кабель
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Маркований виріб Так
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EKS 111
Тип елемента датчика PTC
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характеристика елемента PTC 990 Ohm/25°C
Ідентичний продукт 084N1171

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality