Датчик температури, MBT 400, Pt

084N1025

null: -50 - 50, Опір елем. датчика [Ом]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.086 Kilogram
Bага нетто 0.071 Kilogram
Об'єм 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 122 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -58 °F
Електричне підключення 2дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 400
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality