Датчик температури, AK-HS 1000, Pt

084N1007

null: -30 - 50, Опір елем. датчика [Ом]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.252 Kilogram
Bага нетто 0.241 Kilogram
Об'єм 1.103 Liter
EAN 5702423264667

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 216.5 дюйм
Довжина кабелю [м] 5.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 122 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -22 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення 2дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP54
Коментарі HACCP ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ EN 441
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Матеріал корпусу Plastic
Матеріал корпусу датчика ПЛАСТИК
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 60 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 140 °F
Тип AK-HS 1000
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality