Датчик температури, AKS 12, 5.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0045

null: -40 - 100, Електричне підключення: AMP, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.174 Kilogram
Bага нетто 0.17 Kilogram
Об'єм 0.285 Liter
EAN 5702428040112

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.58 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 40 мм
Довжина кабелю [дюйм] 216.54 дюйм
Довжина кабелю [м] 5.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.23 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 5.8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення AMP
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Кабель
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 212 °F
Тип AKS 12
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality