Датчик температури, AKS 11, 5.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0005

null: -40 - 100, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.115 Kilogram
Bага нетто 0.107 Kilogram
Об'єм 0.356 Liter
EAN 5702422019626

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 216.54 дюйм
Довжина кабелю [м] 5.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 212 °F
Тип AKS 11
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality