Інтел. система очищення, IPS 8

084H5001

Частини в комплекті: Болти для фланця; Зварювальний фланець; Прокладка; Гвинти для верхньої кришки, Холодоагенти: R717

Інформація про продукт

Вага брутто 115 Kilogram
Bага нетто 100 Kilogram
Об'єм 698.4 Liter
EAN 5702428649261

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Max. purger electr conn points 8
Аксесуари продукту Air purger accessories
Версія програмного забезпечення 4.13
Версія продукту 01
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Дозволи CE
EAC
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 43 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Клас захисту корпусу IP IP55
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Мова продукту Англійська
Назва продукту Інтел. система очищення
Напруга живлення [В] AC 230 В
Придатний до експлуатації Air purger spare parts
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм] 32 мм
Стандарт з'єднання FLANGE, DIN-EN
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717
Частини в комплекті Болти для фланця
Прокладка
Гвинти для верхньої кришки
Зварювальний фланець
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality