Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202B

084B8622

Функція: 3 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30

Інформація про продукт

Вага брутто 0.187 Kilogram
Bага нетто 0.171 Kilogram
Об'єм 0.375 Liter
EAN 5702428089234

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Додаткова інформація Без з'єднувальних роз'ємів
Дозволи C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. кількість випарників 1 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Контроль охолодження
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 2 ВА
Темп. темп. датчика NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Тип EKC 202B
Тип зв'язку ОпційноLON,
ОпційноMODBUS
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція 3 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 084B8522

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality