Датчик температури, EKS 211, 1.500 м, NTC, 5000 Ом

084B4403

null: -40 - 80, Електричне підключення: КАБЕЛЬ З КОНТАКТАМИ, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.046 Kilogram
Bага нетто 0.04 Kilogram
Об'єм 0.157 Liter
EAN 5702428099707

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.18 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 30 мм
Довжина кабелю [дюйм] 59.06 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Допуск елемента датчика ± 5% (R) at 0°C
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.32 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 176 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення КАБЕЛЬ З КОНТАКТАМИ
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 150 шт.
Маркований виріб Так
Матеріал захисної трубки Thermoplastic polyester
Назва виробу в досьє SCIP NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
Опір елем. датчика [Ом] 5000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EKS 211
Тип елемента датчика NTC
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Промислова упаковка
Характеристика елемента NTC B(20/100): 3980 ±1,5%
Ідентичний продукт 084N1220

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality