Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ), AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

Функція: AKV, Pe, 5 реле, дисплей, Властивості продукту: S2 Інжекційна система управління; Сумісний з CO2; Сигнал Pe, Тип зв'язку: MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Інформація про продукт

Вага брутто 524 Gram
Bага нетто 350 Gram
Об'єм 1.952 Liter
EAN 5702428523639

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Аналогові виходи (AO) [шт.] 1 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 6 шт.
Вбудований зв'язок MODBUS
Властивості продукту Сумісний з CO2
Сигнал Pe
S2 Інжекційна система управління
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Дозволи C-TICK
CE
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. кількість випарників 1 шт.
Назва продукту Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ)
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 115 В
Область застосування Контроль охолодження
Опція картки зв’язку LON RS485
Підключення датчика Клеми із гвинтовим кріпленням
Підтр. датчика тиску Логометричний
Споживана потужність [ВА] 5 ВА
Темп. темп. датчика NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Тип AK-CC55 Single Coil UI
Тип виходу клапана AKV
Тип зв'язку MODBUS
Необов'язково LON
Тип контролера Контролер холодильної шафи з однією котушкою з дисплеєм
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція AKV, Pe, 5 реле, дисплей
Цифрові виходи (DO) [шт.] 6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 3 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 084B4183

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality