AMV 25 SD, Напруга живлення [В] AC: 24, 15.00 мм

082H3036

AMV 25 SD 24В 15с/мм 15мм 450Н

Інформація про продукт

Вага брутто 2.221 Kilogram
Bага нетто 2.221 Kilogram
Об'єм 4.929 Liter
EAN 5702421521991

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Gear actuators
Застосування ОВК
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 450 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 25 SU/SD
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
Опис AMV 25 SD 24В 15с/мм 15мм 450Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 12 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 25 SD
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 15 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 11 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality