AMZ 112, 243.00 м³/год, Rp 2

082G5411

AMZ 112, увімк./вимк.2-ход. внутр. різь, 230 В, DN 50

Інформація про продукт

Вага брутто 2.831 Kilogram
Bага нетто 2.766 Kilogram
Об'єм 3.92 Liter
EAN 5710104079929

 

Contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Сонячні електростанції
Альтернативне середовище Циркуляційна вода
Альтернативне середовище 2 Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Застосування Централізоване опалення житлових і комерційних споруд
Значення Kv [m³/г] 243 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Матеріал кулі клапана CW 614 N UNI EN 12164
Матеріал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Назва виробу в досьє SCIP 082G5411
Номер досьє SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис AMZ 112, увімк./вимк.2-ход. внутр. різь, 230 В, DN 50
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 6 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 6 бар
Положення шпинделя Відсутній
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 10 Н·м
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AMZ 112
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality