AMZ 112, 156.00 м³/год, Rp 1 1/2

082G5404

AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 40

Інформація про продукт

Вага брутто 2.016 Kilogram
Bага нетто 1.956 Kilogram
Об'єм 4 Liter
EAN 5710104079783

 

Contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Сонячні електростанції
Альтернативне середовище Циркуляційна вода
Альтернативне середовище 2 Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Застосування Централізоване опалення житлових і комерційних споруд
Значення Kv [m³/г] 156 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Матеріал кулі клапана CW 614 N UNI EN 12164
Матеріал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Назва виробу в досьє SCIP 082G5404
Номер досьє SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 40
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 6 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 6 бар
Положення шпинделя Відсутній
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 10 Н·м
Розмір клапана DN 40
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AMZ 112
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 1 1/2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality