Електроприводи, AMV 658 SU, Напруга живлення [В] AC: 24, Напруга живлення [В] DC: 24

082G3446

AMV 658 SU 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 9.672 Kilogram
Bага нетто 8.8 Kilogram
Об'єм 18.296 Liter
EAN 5710104037332

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання HD
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 2000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 65x/685/855
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Опис AMV 658 SU 24В
Пряма пружина Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 19 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 658 SU
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 50 мм
Швидкість приводу [с/мм] 2 с/мм
6 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality