Електроприводи, AMV 658 SD, Напруга живлення [В] AC: 230, Напруга живлення [В] DC: 230

082G3445

AMV 658 SD 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 9.71 Kilogram
Bага нетто 8.8 Kilogram
Об'єм 18.06 Liter
EAN 5710104037325

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання HD
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 2000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 65x/685/855
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] DC 230 В
Номер досьє SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Опис AMV 658 SD 230В
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 36 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 658 SD
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 50 мм
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 2 с/мм
6 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality