Електроприводи, AMV 23 SU, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3041

AMV 23 SU 24В 15с/мм 10мм 450Н

Інформація про продукт

Вага брутто 1.931 Kilogram
Bага нетто 1.852 Kilogram
Об'єм 3.4 Liter
EAN 5702421521977

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 450 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 23
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Опис AMV 23 SU 24В 15с/мм 10мм 450Н
Пряма пружина Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 7 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 23 SU
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 10 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 15 с/мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality