Actuadores eléctricos, AMV 23, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082G3010

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Інформація про продукт

Peso bruto 1.885 Kilogram
Peso neto 1.788 Kilogram
Volumen 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

Actuator speed [s/mm] 15 s/mm
Actuator type Electrical
Aplicación District heating
Carrera [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Closing force [N] 450 N
Consumo de energía [W] 7 W
Contain batteries No
Control signal type 3-point
Description AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de seguridad
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Manual operation Yes
Muelle abajo (retorno)
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 23
Speed type Standard
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AMV 23
Turn time per 90° [s] 0 "

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Services

Software

Software and firmware to extend functionality