Електроприводи, AMV 20, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3008

AMV 20 24В 15с/мм 10мм 450Н

Інформація про продукт

Вага брутто 1.478 Kilogram
Bага нетто 1.476 Kilogram
Об'єм 3.3 Liter
EAN 5702421510568

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 450 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 20 - 35
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Опис AMV 20 24В 15с/мм 10мм 450Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 20
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 10 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 15 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality