ABNM A5 0-10В, LOG, Напруга живлення [В] AC: 24, 5.00 мм, Нормально закритий

082F1160

ABNM A5 LOG, 24 В, 5 мм, НЗ, термопривід

Інформація про продукт

Вага брутто 0.108 Kilogram
Bага нетто 0.108 Kilogram
Об'єм 0.338 Liter
EAN 5702420124469

 

Contain batteries Ні
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0 - 10 В
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Thermal actuators
Знеструмлене положення Нормально закритий
Клас захисту IP IP54
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP 082F1160
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Опис ABNM A5 LOG, 24 В, 5 мм, НЗ, термопривід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
UL 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип ABNM A5 0-10V
Тип керувального сигналу Пропорційний
Характеристика регулювання LOG
Хід [мм] 5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality