Сервісний комплект для ТО, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Інформація про продукт

Вага брутто 0.412 Kg
Bага нетто 0.2 Kg
Volume 3.827 Liter
EAN 5702428654043

 

Product Name Description Сервісний комплект для ТО
Версія датчика виявлення газу Hand Held Service tool
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] 90 %
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] 0 %
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes
Група продукції Sensors spare parts
Діапазон температури [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 14 °F
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип DGS
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality