Сервісний комплект для ТО, DGS

080Z2815

Тип датчика 1: Напівпровідник, null: 0 - 2000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.038 Kg
Bага нетто 0.022 Kg
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428557177

 

Product Name Description Сервісний комплект для ТО
Версія датчика виявлення газу Spare sensor HFC gr.1
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes
Група продукції Sensors spare parts
Діапазон температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] 2000 ппм
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] 0 ппм
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Обладнання Попередньо калібрована
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип DGS
Тип датчика 1 Напівпровідник
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R452A
R454A
R454B
R454C
R513A
Частини в комплекті Сертифікат калібрування

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality