Датчик виявлення газу, DGS

080Z2806

Тип датчика 1: Пелістор, null: 0 - 5000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.341 Kilogram
Bага нетто 0.253 Kilogram
Об'єм 1.276 Liter
EAN 5702428557078

 

Contain batteries Ні
Division 25
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC [max] 29 В
Supply voltage [V] DC [min] 19 В
Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 800 ппм
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] 90 %
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] 15 %
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] 5000 ппм
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] 0 ппм
Затримка реакції [с] 0 с
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Датчик виявлення газу
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 27 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 21 В
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 800 ппм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [А] 0.25 А
Тип DGS
Тип датчика 1 Пелістор
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R290
Частини в комплекті Кабельні сальники
Серт. калібрування
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality