Датчик виявлення газу, DGS

080Z2804

Тип датчика 1: Напівпровідник, null: 0 - 2000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.345 Kilogram
Bага нетто 0.253 Kilogram
Об'єм 1.23 Liter
EAN 5702428557092

 

Contain batteries Ні
Division 25
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC [max] 29 В
Supply voltage [V] DC [min] 19 В
Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 500 ппм
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] 90 %
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] 15 %
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -35 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -31 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] 2000 ппм
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] 0 ппм
Затримка реакції [с] 0 с
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Датчик виявлення газу
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 27 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 21 В
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 500 ппм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [А] 0.25 А
Тип DGS
Тип датчика 1 Напівпровідник
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R407A
R407F
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R449A
Частини в комплекті Кабельні сальники
Серт. калібрування
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality